Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SIMONSWERK
COLLIO - Das Aufschraubbandsystem für Glastüren
CO 8680 Final latch - COLLIO, 45kg
SIMONSWERK
COLLIO - Das Aufschraubbandsystem für Glastüren
CO 8680 Final latch - COLLIO, 45kg
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CO 8680 Final latch
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Marke
MAR
Bezeichnung
BEZ
Modellnummer
MN
Öffnungswinkel
ROT [°]
Glasstärke
GS [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM
Gesamtlänge
L [mm]
Gesamtbreite
B [mm]
Gesamttiefe
T [mm]
Belastungswert
BW [kg]
Feststellung
FS [°]
Automatische Schließung
AS [°]
Temperaturbeständigkeit
TBK [°C]
Max. Türbreite
MTB [mm]
INFO LINK
PL
Produktgewicht
PG [kg]
Kurztext
KTXT
1
COLLIO
CO 8680 Final latch
0
8
90
46.5
55
45 mit zwei Türband / 60 mit drei Türband
+ 90°
+ 40°
800 mit zwei Türband / 900 mit drei Türband
HTML
0.33
mit versetzter, einseitiger Befestigung (Wand-Glas) für Wohnraumanschlagtüren aus Glas
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
SIMONSWERK
- CO 8680 Final latch
Bestellnummer
CO 8680 Final latch
Kurztext
COLLIO, 45kg
Letzte Änderung
05.03.2025 12:49:37
Einheit
Schlagworte
Aufschraubbandsystem
COLLIO
Glastüren
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-22-03-01 Türband (Innentüren, Außentüren)
23-22-90-90 Band (Tür, Tor, Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 11.0
23-22-03-01 Türband (Innentüren, Außentüren)
23-22-90-90 Band (Tür, Tor, Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.1
23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 10.0.1
23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)
ECLASS 9.0
23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based